{"product":{"productId":"agid.561","price":15570,"name":"팜 그립 스테인레스 스틸 유사형 DIN 6335"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 1.4308.
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.
표면 마무리
연마 및 광택 처리 또는 블라스팅 처리.
스레드 핀, 무광택 처리.
스레드 핀, 무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 B, 스루홀
시작하여
₩15,570
부가세 별도
배송비 별도
팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 C, 블라인드 홀
시작하여
₩17,320
부가세 별도
배송비 별도
팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 D, 스레드 뚫려있음
시작하여
₩19,190
부가세 별도
배송비 별도
팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 E, 스레드 막힌 홀
시작하여
₩19,190
부가세 별도
배송비 별도
팜 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6335 유사형, 타입 L, 수나사
시작하여
₩26,160
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4308.
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.
표면 마무리
연마 및 광택 처리 또는 블라스팅 처리.
스레드 핀, 무광택 처리.
스레드 핀, 무광택 처리.
도면 설명
타입 B: 관통형 보어홀
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 나사 뚫려있음
타입 E: 나사 막힌 홀
타입 L: 수나사 있음
타입 C: 막힌 홀
타입 D: 나사 뚫려있음
타입 E: 나사 막힌 홀
타입 L: 수나사 있음