{"product":{"productId":"agid.561","price":26959.45,"name":"팜 그립 DIN6335 D=M08, D1=40H=26, 타입:E,스테인레스 스틸 광택처리"},"currency":"KRW"}
Palm grip
스테인레스 스틸
광택처리
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 재활 및 의료기술, 식료품, 제약 및 화학 산업 분야, 아웃도어
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 타입 E: 스레드 막힌 홀
- 버전: 광택 또는 블라스팅 처리
판매 단위
₩26,959 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
40
D=나사
M8
H=높이
26
T=보어 홀 깊이
15
D2
14
DIN
유사형 DIN 6335
H3
14
Item
Palm grip
T1
18
나사 종류
암나사
본체 재질
스테인레스 스틸
타입
E
표면
기본 몸체
광택처리
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4308.
표면 마무리
연마 및 광택 또는 블라스팅.
요청 시
스테인레스 스틸 수나사 별 모양 그립.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.