{"product":{"productId":"agid.17624","price":6300,"name":"별 모양 그립 연장 허브 포함 D=M10 D1=52 H=71 열가소성,검정, 구성 요소:황동"},"currency":"KRW"}
별 모양 그립
연장 허브 포함
열가소성
검정색
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 장점: 개선된 조작 가능성
- 다양한 나사 크기
판매 단위
₩6,300 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
52
D=나사
M10
H=높이
71
T=스크루 깊이
15
D2
18
D3
20,5
D6
14
H1
49
T1
2,5
구성품 재질
황동
나사 종류
암나사
모델 1
연장 허브 포함
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
설명
별 모양 그립
설명
재료
열가소성 강화 유리 섬유.
황동 나사 부시.
황동 나사 부시.
표면 마무리
검정색.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.