{"product":{"productId":"agid.991","price":5474,"name":"오각 별모양 그립, 플라스틱, 커버 있음, 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 수나사"},"currency":"KRW"}
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- NOVO grip의 제품라인은 뛰어난 디자인과 잡기에 편리한 형태를 보장합니다.
- 다양한 색상 버전
설명
재료
열가소성, 검정회색.
나사 볼트, 스틸 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리
청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.
정보
15, 35, 45 스크류 길이는
스테인레스 스틸에서는 제공 안함.
스테인레스 스틸에서는 제공 안함.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.