text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
32
D=나사
M5
H=높이
25
L=나사 길이
30
D2
10
D8
14
H1
5
H4
22,1
Item
Star grip
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
모델 1
with safety function
본체 색상
검정 RAL 9005
본체 재질
열가소성
크기
1
톱니 수
12
표면 구성품
푸른색 피막 처리

설명

제품 설명
안전 기능이 있는 별 모양 그립이 의도하지 않은 열림 또는 닫힘에 의한 클램핑 위치 변경을 방지합니다.
초기 상태에서는 그립을 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 그립을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다.
그립에서 손을 뗀 직 후 스프링에 의해 리셋됩니다.
재료
강화 열가소성 수지로 만든 별 모양 그립 및 인써트.
스틸 또는 스테인레스 스틸로 만든 나사 핀.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
장점
의도하지 않은 열림 또는 닫힘을 방지합니다.
요청 시
특수 설계 버전.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.