{"product":{"productId":"agid.27115","price":15490,"name":"안전 기능이 있는 플라스틱 별 모양 그립"},"currency":"KRW"}
재료
강화 열가소성 수지로 만든 별 모양 그립 및 인써트.
스틸 또는 스테인레스 스틸로 만든 부시 또는 나사 볼트.
스틸 또는 스테인레스 스틸로 만든 부시 또는 나사 볼트.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
더 보기
더 적게 표시
안전 기능이 있는 플라스틱 별 모양 그립, 암나사 포함
시작하여
₩15,490
부가세 별도
배송비 별도
안전 기능이 있는 플라스틱 별 모양 그립, 수나사 포함
시작하여
₩16,140
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
안전 기능이 있는 별 모양 그립이 의도하지 않은 열림 또는 닫힘에 의한 클램핑 위치 변경을 방지합니다.
초기 상태에서는 그립을 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 그립을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다.
그립에서 손을 뗀 직 후 스프링에 의해 리셋됩니다.
초기 상태에서는 그립을 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 그립을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다.
그립에서 손을 뗀 직 후 스프링에 의해 리셋됩니다.
재료
강화 열가소성 수지로 만든 별 모양 그립 및 인써트.
스틸 또는 스테인레스 스틸로 만든 부시 또는 나사 볼트.
스틸 또는 스테인레스 스틸로 만든 부시 또는 나사 볼트.
표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
스테인레스 스틸, 블랭크.
장점
의도하지 않은 열림 또는 닫힘을 방지합니다.
요청 시
특수 설계 버전.