text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
40
D=나사
M8
H=높이
25
L=나사 길이
20
D8
18
DIN
유사형 DIN 6335
H3
13
Item
Palm grip
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
수나사
본체 색상
고광택 검정색
본체 재질
듀로플라스틱
타입
L

설명

재료

열경화성 PF 31, 검정색.

스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리
고광택, 검정색.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.