{"product":{"productId":"agid.17324","price":4030,"name":"스테인레스 스틸 부품 유사형 DIN 6335 팜 그립"},"currency":"KRW"}
재료
열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
고광택, 검정색.
더 보기
더 적게 표시
팜 그립, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 K, 나사 부싱 있음
시작하여
₩5,510
부가세 별도
배송비 별도
팜 그립, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 L, 수나사
시작하여
₩4,030
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 부품, 스테인레스 스틸 1.4301.
표면 마무리
고광택, 검정색.
도면 설명
타입 K: 나사 부싱
타입 L: 수나사
타입 L: 수나사