text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
67,7
D=나사
M8
H=높이
36
L=나사 길이
20
D2
23,9
H1
6
Item
Triangular grip
구성품 재질
스틸
나사 종류
수나사
모델 1
인체 공학적
버전 2
dual component
본체 색상
검회색 RAL 7021
본체 재질
플라스틱
타입
L

설명

재료

강화 유리 섬유 플라스틱 하드 부품.

열가소성 엘라스토머 소프트 부품.

나사 볼트, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
검정 회색 RAL 9011 (경성 구성품)과 회색 RAL 7021(연성 구성품)의 색상 조합이 시리즈로 제공됩니다.

소프트 부품을 통해 작동 부품의 그립감 좋은 햅틱이 만들어집니다. 이 닫힌 형태는 오염을 충분히 방지합니다.
요청 시
다른 색상 조합
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.