text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

강화 유리 섬유 플라스틱 소재 경성 구성품

열가소성 엘라스토머 소재 연성 구성품

강도 등급 5.8 스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305

소재 부싱 또는 스레드 볼트.

표면 마무리
스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보
검정 회색 RAL 9011 (경성 구성품)과 회색 RAL 7021(연성 구성품)의 색상 조합이 시리즈로 제공됩니다.

소프트 부품을 통해 작동 부품의 그립감 좋은 햅틱이 만들어집니다. 이 닫힌 형태는 오염을 충분히 방지합니다.
요청 시
다른 색상 조합

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.