{"product":{"productId":"agid.17528","price":11860,"name":"삼각형 그립, 플라스틱, 나사 인서트 스틸, 수나사"},"currency":"KRW"}
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- NOVO grip의 제품라인은 뛰어난 디자인과 잡기에 편리한 형태를 보장합니다.
- 다양한 나사 크기
설명
재료
강화 유리 볼 재질의 그립 열가소성.
열가소성 커버.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
열가소성 커버.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리
그립 및 커버, 흑회색(RAL 7021).스틸 부품, 청색 피막처리.
요청 시
기타 스크류 길이 및 색상.
스테인리스 스틸로 된 스틸 부품.
스테인리스 스틸로 된 스틸 부품.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.