{"product":{"productId":"agid.17528","price":11860,"name":"삼각형 그립, 플라스틱, 나사 인서트 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
강화 유리 볼 재질의 그립 열가소성.
열가소성 커버.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
열가소성 커버.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리
그립 및 커버, 흑회색(RAL 7021).스틸 부품, 청색 피막처리.
더 보기
더 적게 표시
삼각형 그립, 플라스틱, 나사 인서트 스틸, 암나사
시작하여
₩11,860
부가세 별도
배송비 별도
삼각형 그립, 플라스틱, 나사 인서트 스틸, 수나사
시작하여
₩11,860
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
강화 유리 볼 재질의 그립 열가소성.
열가소성 커버.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
열가소성 커버.
스틸 부품 경도 등급 5.8.
표면 마무리
그립 및 커버, 흑회색(RAL 7021).스틸 부품, 청색 피막처리.
요청 시
기타 스크류 길이 및 색상.
스테인리스 스틸로 된 스틸 부품.
스테인리스 스틸로 된 스틸 부품.