{"product":{"productId":"agid.588","price":12433.8,"name":"별 모양 그립 D=M12, D1=63 H=40, 타입:E, 회주철"},"currency":"KRW"}
Star grip
회주철
소프트 연마
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 타입 E: 스레드 막힌 홀
- 버전: 진동 연마
판매 단위
₩12,434 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
63
D=나사
M12
H=높이
40
T=스크루 깊이
22
D2
20
DIN
DIN 6336
H3
21
Item
Star grip
T1
25
나사 종류
암나사
본체 재질
회주철
타입
E
표면
기본 몸체
소프트 연마
설명
재료
회주철 GJL 200.
표면 마무리
진동.
자연적 마무리.
자연적 마무리.
요청 시
플라스틱 코팅 회주철 별 모양 그립
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.