{"product":{"productId":"agid.584","price":24245.91,"name":"별 모양 그립, 타입:B DIN6336, D1=50, H=34,D=10, 스테인레스 스틸 블라스트 처리됨"},"currency":"KRW"}
Star grip
스테인레스 스틸
블라스팅 처리
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 재활 및 의료기술, 식료품, 제약 및 화학 산업 분야, 아웃도어
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 타입 B: 관통형 보어홀
- 버전: 광택 또는 블라스팅 처리
판매 단위
₩24,246 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
50
D=보어 홀
10
H=높이
34
D2
18
DIN
유사형 DIN 6336
H3
17
Item
Star grip
나사 종류
천공
본체 재질
스테인레스 스틸
타입
B
표면
기본 몸체
블라스팅 처리
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4308.
표면 마무리
연마 및 광택 또는 블라스팅.
요청 시
스테인레스 스틸 수나사 별 모양 그립.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.