{"product":{"productId":"agid.15917","price":3865.29,"name":"고정 밴드가 있는 별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 암나사, 타입 KS"},"currency":"KRW"}
- 고정 밴드로 그립의 분실을 방지합니다
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- 별 모양 그립은 대상의 인접 부분에 남게됩니다.
- 다양한 색상 조합의 커버
설명
재료
열가소성 재질 별 모양 그립, 스틸 부시
탄력있는 열가소성 폴리우레탄(TPU) 재질 고정 밴드
탄력있는 열가소성 폴리우레탄(TPU) 재질 고정 밴드
표면 마무리
부싱, 아연 도금, 청색 피막처리
정보
고정 밴드로 별 모양 그립을 기본 몸체에 유실이 불가능하도록 고정할 수 있음.
별 모양 그립은 대상의 인근에 남게 됨.이를 통해 별 모양 그립의 조립/분해를 더 단순하게 그리고 그립이 유실되지 않도록 보호하면서 실행할 수 있음.
별 모양 그립은 대상의 인근에 남게 됨.이를 통해 별 모양 그립의 조립/분해를 더 단순하게 그리고 그립이 유실되지 않도록 보호하면서 실행할 수 있음.
조립
밴드를 걸지 않은 상태로 조립 실행.
나사 체결 여부에 주의.
나사 체결 여부에 주의.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.