{"product":{"productId":"agid.15917","price":3550,"name":"고정 밴드가 있는 별 모양 그립 DIN 6336 유사형"},"currency":"KRW"}
재료
열가소성 재질 별 모양 그립.
부싱/나사 볼트 스틸.
탄력있는 열가소성 폴리우레탄(TPU) 재질 고정 밴드
부싱/나사 볼트 스틸.
탄력있는 열가소성 폴리우레탄(TPU) 재질 고정 밴드
표면 마무리
부싱 및 나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.
더 보기
더 적게 표시
고정 밴드가 있는 별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 암나사, 타입 KS
시작하여
₩3,860
부가세 별도
배송비 별도
고정 밴드가 있는 별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 외부 나사, 타입 LS
시작하여
₩3,550
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
열가소성 재질 별 모양 그립.
부싱/나사 볼트 스틸.
탄력있는 열가소성 폴리우레탄(TPU) 재질 고정 밴드
부싱/나사 볼트 스틸.
탄력있는 열가소성 폴리우레탄(TPU) 재질 고정 밴드
표면 마무리
부싱 및 나사 볼트, 아연 도금 및 청색 피막처리.
정보
Δ 해당 위치는 원하는 캡 색상이 가능함. 검정색 캡 색상은 색상 코드가 요구되지 않음.
고정 밴드로 별 모양 그립을 기본 몸체에 유실이 불가능하도록 고정할 수 있음.
별 모양 그립은 대상의 인근에 남게 됨. 이를 통해 별 모양 그립의 조립/분해를 더 단순하게 그리고 그립이 유실되지 않도록 보호하면서 실행할 수 있음.
고정 밴드로 별 모양 그립을 기본 몸체에 유실이 불가능하도록 고정할 수 있음.
별 모양 그립은 대상의 인근에 남게 됨. 이를 통해 별 모양 그립의 조립/분해를 더 단순하게 그리고 그립이 유실되지 않도록 보호하면서 실행할 수 있음.
조립
밴드를 걸지 않은 상태로 조립 실행.
나사 체결 여부에 주의.
나사 체결 여부에 주의.
도면 설명
타입 KS: 나사 부싱, 커버 있음
타입 LS: 수나사
타입 LS: 수나사
Accessory
고정 밴드는 옵션 액세서리로 주문할 수 있음. K0743 04190 참조.