{"product":{"productId":"agid.34420","price":3780,"name":"T 그립,열가소성 수지, 내부 암나사"},"currency":"KRW"}
- 나사 인서트, 스틸 또는 스테인리스 스틸 선택 가능
- 그립 색깔, 검은 회색 또는 빨간색
설명
재료
T 그립, 강화된 역사소성 수지.
소켓 또는 나사 볼트, 스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
표면 마무리
그립, 검회색 RAL7021 또는 빨간색 유사 RAL3020.
스틸 부품, 청색 피막처리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
스틸 부품, 청색 피막처리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 색상.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.