text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료

T 그립, 강화된 역사소성 수지.

소켓 또는 나사 볼트, 스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리
그립, 검회색 RAL7021 또는 빨간색 유사 RAL3020.
스틸 부품, 청색 피막처리
스테인리스 스틸, 자연적 마무리.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이 및 색상.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.