{"product":{"productId":"agid.723","price":22390,"name":"잠금 바 크기4, A=50 6X17, D=8, 스테인레스 스틸1.4308 자연적 마무리"},"currency":"KRW"}
잠금 바
스테인레스 스틸
자연적 마무리
- 개별적 사용 가능
- 우수한 촉감을 위해 고안된 가벼운 그립형
- 큰 장력을 쉽게 전달할 수 있습니다.
- 측면 센터링을 통한 다양한 고정 방법이 가능
- Version: stainless steel or steel
판매 단위
₩22,390 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=그립 길이
50
B=너비
6
D=보어 홀
8
H=높이
17
T=보어 홀 깊이
10,2
D1
15
D2
3
H1
6
H2
18
T1
1
나사 종류
천공
본체 재질
스테인레스 스틸
설명
잠금 바
스틸 키
1.4308
크기
4
표면
기본 몸체
자연적 마무리
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4308 또는 스틸.
표면 마무리
스테인레스 스틸, 광택 처리 또는 스틸, 검정 산화 마무리.
정보
잠금 바를 개별적으로 이용할 수 있음.
가벼운 그립형의 적절한 형태의 디자인으로
손가락을 멈출 수 있고 현재에 요구되는
사항들을 충족함. 가볍게 큰 장력을 전달할
수 있음. 측면 중심 잡기를 통해 다양하게
고정시킬 수 있음.
가벼운 그립형의 적절한 형태의 디자인으로
손가락을 멈출 수 있고 현재에 요구되는
사항들을 충족함. 가볍게 큰 장력을 전달할
수 있음. 측면 중심 잡기를 통해 다양하게
고정시킬 수 있음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.