{"product":{"productId":"agid.723","price":13190,"name":"잠금 바"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 1.4308 또는 스틸.
표면 마무리
스테인레스 스틸, 광택 처리 또는 스틸, 검정 산화 마무리.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
스테인레스 스틸 1.4308 또는 스틸.
표면 마무리
스테인레스 스틸, 광택 처리 또는 스틸, 검정 산화 마무리.
정보
잠금 바를 개별적으로 이용할 수 있음.
가벼운 그립형의 적절한 형태의 디자인으로
손가락을 멈출 수 있고 현재에 요구되는
사항들을 충족함. 가볍게 큰 장력을 전달할
수 있음. 측면 중심 잡기를 통해 다양하게
고정시킬 수 있음.
가벼운 그립형의 적절한 형태의 디자인으로
손가락을 멈출 수 있고 현재에 요구되는
사항들을 충족함. 가볍게 큰 장력을 전달할
수 있음. 측면 중심 잡기를 통해 다양하게
고정시킬 수 있음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.