text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D=나사
M4
G=나사 / 나사용
M4
H=높이
10,5
A max.
20
D2 max.
8
DIN
유사형 DIN 315
H1
4,6
Item
Wing nut
모델 1
DIN 315
본체 재질
스틸
제품 타입
너트
타입
DE
표면 기본 몸체
아연 도금

설명

재료
스틸, M12부터 가단 주철 또는 스테인리스 스틸(A 2).
표면 마무리
스틸 및 가단 주철, 아연 도금.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
정보
윙 너트는 공구 없이 손으로 조이고 (대부분) 다시 풀 수 있습니다.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.