{"product":{"productId":"agid.34820","price":980,"name":"윙 너트"},"currency":"KRW"}
재료
스틸(M12 가단 주철로 된 독일 타입) 또는 스테인리스 스틸 A2.
표면 마무리
스틸 및 가단 주철, 아연 도금.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
더 보기
더 적게 표시
윙 너트, 타입 DE, DIN 315와 유사한 독일 타입
시작하여
₩2,460
부가세 별도
배송비 별도
윙 너트, 타입 AM, 미국 타입
시작하여
₩980
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
스틸(M12 가단 주철로 된 독일 타입) 또는 스테인리스 스틸 A2.
표면 마무리
스틸 및 가단 주철, 아연 도금.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
스테인리스 스틸. 무광택 처리.
정보
윙 너트는 공구 없이 손으로 조이고 (대부분) 다시 풀 수 있습니다.
도면 설명
DE = DIN 315와 유사한 독일 타입
AM = 미국 타입
AM = 미국 타입