{"product":{"productId":"agid.28281","price":11540,"name":"윙 그립 \"Miniwing\" 스테인리스 스틸, D형, 나사 뚫린 홀"},"currency":"KRW"}
- 컴팩트하고 인체공학적인 디자인
- 매우 양호한 부식 방지성
설명
제품 설명
윙 그립 Miniwing은 인체공학적이고 컴팩트한 디자인이 특징입니다.
사용된 재료는 부식 방지가 가장 많이 요구되는 응용 분야를 포함하여 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
사용된 재료는 부식 방지가 가장 많이 요구되는 응용 분야를 포함하여 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
재료
스테인레스 스틸 1.4308 또는 1.4404.
표면 마무리
광택 처리 또는 블라스팅 처리.
정보
M5 스레드는 Hygienic USIT® 실링 및 평면 와셔 K1491과 호환됩니다.
Accessory
체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.