{"product":{"productId":"agid.28281","price":11540,"name":"윙 그립 \"Miniwing\" 스테인레스 스틸"},"currency":"KRW"}
재료
스테인레스 스틸 1.4308 또는 1.4404.
표면 마무리
광택 처리 또는 블라스팅 처리.
더 보기
더 적게 표시
윙 그립 "Miniwing" 스테인리스 스틸, D형, 나사 뚫린 홀
시작하여
₩11,540
부가세 별도
배송비 별도
윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, E형, 나사 막힌 홀
시작하여
₩11,540
부가세 별도
배송비 별도
윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸, L형, 수나사
시작하여
₩17,300
부가세 별도
배송비 별도
설명
제품 설명
윙 그립 Miniwing은 인체공학적이고 컴팩트한 디자인이 특징입니다.
사용된 재료는 부식 방지가 가장 많이 요구되는 응용 분야를 포함하여 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
사용된 재료는 부식 방지가 가장 많이 요구되는 응용 분야를 포함하여 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
재료
스테인레스 스틸 1.4308 또는 1.4404.
표면 마무리
광택 처리 또는 블라스팅 처리.
정보
M5 스레드는 Hygienic USIT® 실링 및 평면 와셔 K1491과 호환됩니다.
도면 설명
D 형: 암나사 뚫림
E 형: 나사 막힌 홀
L 형: 수나사
E 형: 나사 막힌 홀
L 형: 수나사
Accessory
체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.