text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

설명

제품 설명
윙 그립 Miniwing은 인체공학적이고 컴팩트한 디자인이 특징입니다.
사용된 재료는 부식 방지가 가장 많이 요구되는 응용 분야를 포함하여 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
재료

스테인레스 스틸 1.4308 또는 1.4404.

표면 마무리
광택 처리 또는 블라스팅 처리.
정보
M5 스레드는 Hygienic USIT® 실링 및 평면 와셔 K1491과 호환됩니다.
Accessory

체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.