{"product":{"productId":"agid.34813","price":4110,"name":"윙 스크루, 타입 DE, DIN 316과 유사한 독일 타입"},"currency":"KRW"}
- 공구 없이 손으로 조일 수 있습니다
설명
재료
헤드, 가단 주철, 샤프트, 스틸, 최소 등급 4.6 또는 스테인리스 스틸 A2.
표면 마무리
스틸: 전기 아연 도금
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
정보
윙 스크루는 공구 없이 손으로 조이고 (대부분) 다시 풀 수 있습니다.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.