text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
2 기사

설명

재료
스틸(독일 타입: 헤드, 가단 주철, 샤프트, 스틸), 최소 등급 4.6 또는 스테인리스 스틸 A2.
표면 마무리
스틸: 전기 아연 도금
스테인레스 스틸: 자연적 마무리
정보
윙 스크루는 공구 없이 손으로 조이고 (대부분) 다시 풀 수 있습니다.
도면 설명
DE = DIN 316와 유사한 독일 타입
AM = 미국 타입

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.