{"product":{"productId":"agid.625","price":1690.65,"name":"볼 노브 DIN319 확장형 D1=32, 타입:M 원추형 보어홀D=10, 열가소성 검정"},"currency":"KRW"}
Ball knob
열가소성
검정색
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
판매 단위
₩1,691 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
32
D=보어 홀
10
H=높이
29
T=보어 홀 깊이
15
D6
18
DIN
DIN 319 확장형
Item
Ball knob
나사 종류
원추형 보어홀
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
타입
M
형태 타입
원추형 보어홀
설명
재료
열가소성.
표면 마무리
검정색.
요청 시
다른 색상.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.