text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
32
D=나사
M8
H=높이
29
T=스크루 깊이
12
D6
18
DIN
DIN 319 확장형
Item
Ball knob
구성품 재질
스틸
나사 종류
암나사
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
타입
E
표면 구성품
아연 도금
형태 타입
나사 부싱

설명

재료
열가소성, 검정색.
스틸 슬리브.
표면 마무리
스틸, 아연 도금 처리.
요청 시
다른 색상.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.