text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
16
D=나사
M5
H=높이
15
T=스크루 깊이
7,5
D6
8
DIN
DIN 319 확장형
Item
Ball knob
나사 종류
암나사
본체 색상
검정색
본체 재질
열가소성
타입
C
형태 타입
암나사 있음

설명

재료
열가소성.
표면 마무리
검정색.
정보
DIN319에 따라, 제조상의 이유로 플라스틱 나사에서는 금속 나사의 일반적인 공차를 유지할 수 없습니다.
요청 시
다른 색상.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.