{"product":{"productId":"agid.14536","price":2201.16,"name":"널링 노브 육각 소켓 있음 용=M03, D1=9,5 H=4,5,열가소성 회색"},"currency":"KRW"}
Knurled knob
육각 소켓 있음
열가소성
회색
- 수동 고정과 클램핑에 적합합니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 장점: 널링 너트를 특별한 공구 없이도 조이고 풀 수 있습니다.
- 특히 ISO 4762 나사 사용에 적합
- 색상 버전: 검정, 회색, 빨강
판매 단위
₩2,201 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
D1=바깥지름
9,5
H=높이
4,5
나사 크기=SK 스크루용
M3
D2
8,3
Item
Knurled knob
모델 1
육각 소켓 있음
본체 색상
회색
본체 재질
열가소성
설명
재료
열가소성.
표면 마무리
검정색, 회색 또는 붉은색.
정보
적합한 나사 ISO 4762.
Δ 해당 위치는 원하는 널링 노브
색상이 가능함.
검정색 널링 노브 색상은 색상 코드가
요구되지 않음.
Δ 해당 위치는 원하는 널링 노브
색상이 가능함.
검정색 널링 노브 색상은 색상 코드가
요구되지 않음.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.