text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
40
D=나사
M5
H=높이
31
L=나사 길이
10
D2
16,5
H1
13
Item
Knurled knob
구성품 재질
스테인리스 스틸
나사 종류
수나사
본체 색상
검회색 RAL 7021
본체 재질
열가소성
색상 덮개
오렌지 RAL 2004
크기
1
타입
L

설명

재료

열가소성 검정회색.

스테인레스 스틸 1.4305 나사 볼트.

표면 마무리
나사 볼트 소재.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.