{"product":{"productId":"agid.14608","price":2780,"name":"암나사 널링 노브"},"currency":"KRW"}
- 수동 고정과 클램핑에 적합합니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 장점: 널링 너트를 특별한 공구 없이도 조이고 풀 수 있습니다.
- NOVO grip의 제품라인은 뛰어난 디자인과 잡기에 편리한 형태를 보장합니다.
- 다양한 나사 크기
설명
재료
그립, 열가소성.
황동 또는 스테인레스 스틸 1.4305 재질의 부시.
표면 마무리
그립, 검정회색.
스테인레스 스틸, 광택처리.
스테인레스 스틸, 광택처리.
요청 시
다른 색상.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.