{"product":{"productId":"agid.18432","price":1470,"name":"널링 노브, 외부 육각 스크류용, 타입 B"},"currency":"KRW"}
- 수동 고정과 클램핑에 적합합니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 장점: 널링 너트를 특별한 공구 없이도 조이고 풀 수 있습니다.
- 특히 ISO 4014 나사에 사용
- 색상 버전: 검정, 오렌지색
설명
재료
열가소성.
표면 마무리
검정색 또는 오렌지색.
정보
적합한 나사 ISO 4014.
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.