{"product":{"productId":"agid.968","price":12350,"name":"널링 노브 타입 A, 눈금 없음"},"currency":"KRW"}
- 클램핑 부품, 유지 부품 그리고 고정 부품으로 사용됩니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 조립 부품군, 기계, 부품 연결 시 수동 조절용
- NOVO grip의 제품라인은 뛰어난 디자인과 잡기에 편리한 형태를 보장합니다.
- 타입 A: 눈금 없음
설명
재료
열가소성, 검정회색. 부시, 스틸.
표면 마무리
부싱, 청색 피막처리
정보
눈금이 없는 버전이나 20개의 눈금과 10자리수의 버전으로 공급 가능.
요청 시
특수 눈금.
도면 설명
타입 A: 눈금 없음
타입 C: 표준 눈금 있음
1) (타입 C의 번호 5와 6 사이) 고정용 스레드 핀
타입 C: 표준 눈금 있음
1) (타입 C의 번호 5와 6 사이) 고정용 스레드 핀
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.