{"product":{"productId":"agid.523","price":4200,"name":"널링 너트, 스틸, DIN 6303, 타입 B, 핀홀 있음"},"currency":"KRW"}
- 수동 고정과 클램핑에 적합합니다.
- 적용 분야: 기계 공학, 공구 제작, 플랜트 설비, 고정장치 구조물
- 장점: 널링 너트를 특별한 공구 없이도 조이고 풀 수 있습니다.
- 타입 B: 핀홀 있음, 스틸
- 다양한 나사 크기
설명
재료
쾌삭강 검정 산화.
정보
촉각 개선으로 인해 DIN과 달리 더 많은 부분이 선택되었습니다.
도면 설명
타입 B: 핀홀 있음
- 조립 시 핀 홀을 드릴링 및 리머작업
- 조립 시 핀 홀을 드릴링 및 리머작업
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.