text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
40
D=나사
M12
H=높이
24
T=스크루 깊이
14
D3
32
D4
34
DIN
DIN 6303
Item
Knurled nut
K
16
나사 종류
암나사
모델 1
without pin hole
본체 재질
쾌삭강
타입
A
표면 기본 몸체
검정 산화 마무리

설명

재료

쾌삭강.

스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
쾌삭강 검정 산화.
스테인레스 스틸, 광택처리.
정보
촉각 개선으로 인해 DIN과 달리 더 많은 부분이 선택되었습니다.
도면 설명
타입 A: 핀홀 없음
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.