text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
D1=바깥지름
24
D=나사
M6
H=높이
6
D3
12
DIN
DIN 467
Item
Knurled nut
K
5
나사 종류
암나사
모델 1
플랫
본체 색상
자연적 마무리
본체 재질
스테인레스 스틸

설명

재료

스틸.

스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리
스틸 검정 산화.
스테인레스 스틸, 광택처리.
정보
널링 너트(플랫) M12는 정규 표준 목록으로 공급되지 않음.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.