{"product":{"productId":"agid.17826","price":13880,"name":"널링 너브, 알루미늄"},"currency":"KRW"}
재료
본체, 알루미늄.
덮개, 열가소성 PA6.
나사형 핀, 스테인리스 스틸
덮개, 열가소성 PA6.
나사형 핀, 스테인리스 스틸
표면 마무리
본체, 검은색, 산화처리
덮개, 연회색, RAL 7035.
나사형 핀, 비가공.
덮개, 연회색, RAL 7035.
나사형 핀, 비가공.
더 보기
더 적게 표시
설명
재료
본체, 알루미늄.
덮개, 열가소성 PA6.
나사형 핀, 스테인리스 스틸
덮개, 열가소성 PA6.
나사형 핀, 스테인리스 스틸
표면 마무리
본체, 검은색, 산화처리
덮개, 연회색, RAL 7035.
나사형 핀, 비가공.
덮개, 연회색, RAL 7035.
나사형 핀, 비가공.
요청 시
기타 내부 나사, 색상 및 특수 설계 사양
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.