text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

KIPP의 소형 제품들 

KIPP의 새로운 소형 부품들 – 최소 공간에서 최대 기능

큰 아이디어를 위한 컴팩트한 솔루션

새로운 소형 부품들을 통해 HEINRICH KIPP WERK는 제한된 설치 공간에 적용하기 위해 정밀하고 견고한 작동 부품들을 제품군에 확장하였습니다. 의료 기술, 측정 기술 또는 자동화 분야에서도 소형 시리즈를 통해 설계자들은 이미 알려진 KIPP 품질을 매우 좁은 공간에서도 적용할 수 있습니다.

 

스테인리스 스틸로 된 소형 윙 그립(K2041)

입증된 미니윙 윙 그립들은 이제 또한 고품질 스테인리스 스틸의 종류를 제공합니다. 위생관리가 중요한 분야와 까다로운 환경에 이상적입니다. 스테인리스 스틸 1.4308 또는 1.4404로 제조된 M4~M8의 나사 크기인 세 가지 그립 디자인은 내구성 및 쾌적한 감촉 그리고 내부식성 품질을 보장합니다

소형 클램핑 레버 - 9 사이즈 출시

KIPP은 그립 길이 22mm 클램핑 레버를 제공하여 특히 좁은 설치 공간에서 유용합니다. 다이캐스트 아연 또는 고성능 열가소성 플라스틱으로 제작된 이 새로운 변형(예: K0122, K1700)은 M3에서 M5까지의 내외부 스레드를 갖추고 있으며, 정밀 기계 기기, 광학 시스템 또는 조립 작업에 이상적입니다.

소형 캠 레버 - 컴팩트하고 강력함

새로운 소형의 캠 레버 (22 및 28mm)는 최소 공간에서 강력한 클램핑력을 제공합니다. 알루미늄 또는 스테인리스 스틸과 M3/M4 나사로 되어 이는 실험실 장비 또는 측정 시스템에서 정밀한 클램핑 작업을 위한 완벽한 솔루션입니다.

소형 텔레스코픽 레일 - 초소형 가이드

KIPP은 70~200mm 길이의 소형 텔레스코픽 레일 (K2451-K2456)을 제품 목록에 추가하였습니다. 알루미늄 (특히 경량) 또는 스테인리스 스틸 (식료품용 윤활유 제공)로 제작된 이 모델은 부분 또는 전체 확장이 가능합니다. - 기계 공학, 의료 기술 및 자동화 분야의 정밀한 소형 가이드에 이상적입니다.




소형에 집중 - 최고의 기능

이 확장된 제품군을 통해 KIPP은 가장 좁은 공간에서 품질, 인체공학 및 내구성을 잃지 않으려는 모든 고객들을 위한 심사숙고한 솔루션을 제공합니다. 설계자들은 최소한의 크기로 최대의 기능을 활용합니다. - 전형적인 KIPP 제품의 특성입니다.

정밀한 용도를 위한 소형 작동 부품을 지금 찾아보세요