{"product":{"productId":"agid.34511","price":10796.7,"name":"수나사가 있는 아연 다이캐스 클램핑 레버, 검정 스틸 나사 인써트"},"currency":"KRW"}
재료
그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
플라스틱 코팅 혹은 고광택 크롬도금 그립 레버. 검정 산화 스틸 부품.
더 보기
더 적게 표시
수나사가 있는 클램핑 레버, 광택 처리
시작하여
₩11,243
부가세 별도
배송비 별도
수나사가 있는 클램핑 레버, 질감이 있는 매트
시작하여
₩11,243
부가세 별도
배송비 별도
수나사가 있는 클램핑 레버, 자연적 마무리
시작하여
₩10,797
부가세 별도
배송비 별도
클램프 레버 수나사, 고광택 크롬 도금
시작하여
₩14,644
부가세 별도
배송비 별도
설명
재료
그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.
표면 마무리
플라스틱 코팅 혹은 고광택 크롬도금 그립 레버. 검정 산화 스틸 부품.
정보
L ≥ 60mm인 경우 나사 길이는 60mm입니다.
요청 시
기타 수나사, 스크류 길이, 색상 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
다른 길이의 요구 치수 ”H1”에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.
도면 설명
1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753