text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문

깔끔한 디자인은 디테일에서 시작됩니다.

규제된 생산 환경을 위한 KIPP의 새로운 Hygienic-DESIGN 구성 요소

식품, 제약 또는 공정 기술과 같은 민감한 생산 분야에서는 안전과 효율성이 세부 사항에 달려 있습니다. 따라서 KIPP사는 Hygienic-DESIGN 구성 요소의 제품군을 확장하고, 구조적으로 청결하며 세척이 용이한 설비를 위한 새로운 솔루션을 제공합니다.

위생을 고려한 설계

매끄러운 표면, 명확한 반경, 사각지대가 적은 형상은 위생적인 설계의 핵심 요소입니다. 이는 침전물을 방지하고 세척을 용이하게 하여, 세척 시간, 세제 사용량 및 오염 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. 동시에 공정 안정성과 설비 가동률을높일 수 있습니다.

최고의 요구 사항을 충족하는 새로운 구성 요소

KIPP사는 Hygienic DESIGN의 스테인리스 스틸 구성 요소를 추가하여 포트폴리오를 확장하고 있습니다:

까다로운 환경을 위한 소재

구성품은 주로 A4 스테인리스 스틸(1.4404)로 만들어지며 FDA 규정을 준수하는 소재를 사용합니다. 실링은 사용 환경과 작동 조건에 맞게, EPDM 또는 FLUOROPRENE XP와 같은 다양한 소재로 제공됩니다.

두 가지 접근 방식 - 하나의 목표

KIPP사는 두 가지 개념을 결합하여 최위생 솔루션을 제공합니다:

  • Hygienic DESIGN - 최적화된 형상, 표면 및 자체 실링 솔루션

  • Hygienic USIT® - 프로이덴베르그사의 검증된 실링 기술

두 기술 모두 동일한 목표를 추구합니다: 설계 단계부터 통합된 위생 관리를 통해 최고의 공정 안전성을 실현하는 것입니다. 


안전하고 효율적인 생산 공정을 위한 KIPP사의 Hygienic-DESIGN 구성품.