제품 그룹
블록, 스틸, 체인 텐셔너 세트용
K1662

블록, 스틸, 체인 텐셔너 세트용

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화처리.정보:체인 텐셔너 세트용 블록은 작업물을 자유로이 배치하는데 사용됩니다. T 슬롯 너트를 사용하여 블록을 기계 테이블에 고정할 수 있습니다.액세서리:T 슬롯용 너트 DIN 508 확장형, K0377.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1662 블록, 스틸, 체인 텐셔너 세트용 168 kB

도면

블록, 스틸, 체인 텐셔너 세트용

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호B

B1DD1D2HH1H2H3H4LL1L2L3L4CAD액세서리가격주문
K1662.11847080472013,520M680355,5276711819594280 요청 시
K1662.14847100472017,526M6100445,53333148247444100 요청 시
K1662.3600782502278202233M62501025,5911613604510044270 요청 시
K1662.3600782502678202640M62501025,5911613604510044270 요청 시