text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
20
L=길이
66
Item
Turnbuckle
L1
126
L2
202-253
SW
30
본체 재질
스틸
클램핑력 max. kN
40

설명

재료
스틸.
정보
체인 텐셔너 세트용 스틸 턴버클은 체인사이에 조립됩니다. 턴버클을 사용하여 체인을 미리 조여지며, 체인이 길어질수록 커지는 유격이 제거됩니다.
Accessory
체인 텐셔너 세트용 스틸 롤러 체인, K1655.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.