text.skipToContent text.skipToNavigation
제조업체 역량
빠른 배송
탁월한 서비스
KO
언어를 선택하세요
위시리스트
저장된 제품
직접 주문
B=너비
20
L=길이
253
B1
13
DIN
DIN 8187
G
15
Item
Roller chain
L1
238
P
15,875
모델 1
1핀
본체 재질
스틸
클램핑력 max. kN
15

설명

재료
스틸.
정보
체인 텐셔너 세트용 롤러 체인은 체인 텐셔너 세트(K1650)와 함께 원형의 복잡한, 대형에서 초대형까지의 작업물을 고정하는데 사용됩니다. 롤러 체인은 줄이거나 다른 롤러체인에 이어서 사용이 가능함.
인도 품목
1x 롤러 체인.
Accessory
체인 텐셔너 세트용 스틸 턴버클, K1656.
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.

다른 고객들도 다음 제품을 구매하였습니다.