제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:검정 산화.정보:3축 및 5축 클램핑 시스템을 사이즈 14 혹은 15인 T 슬롯이 있는 테이블에 정렬 및 고정하기 위한 고정 키트
키트에는 다음과 같은 부품이 포함되어 있습니다:
8x 육각 나사 ISO 4014 M12x60 - 12.9
8x T 슬롯용 너트 DIN 508
8x 와셔
4x 피팅 슬롯 너트
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0951 T 슬롯용 고정 키트 164 kB

도면

T 슬롯용 고정 키트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

버전

BCAD액세서리가격주문
K0951.1412슬롯 너비 1414 요청 시
K0951.1812슬롯 너비 1818 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059