제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:원형 클램핑 헤드 카본 스틸.
소켓 헤드 스크류 스틸.
표면 마무리:원형 클램핑 헤드 검정 산화 처리.
소켓 헤드 스크류 강도 등급 10.9.
정보:직경이 200mm인 원형 공작물 클램핑 표준 클램핑 죠오 혹은 무가공 클램핑 죠오에 직접 고정됩니다.액세서리:클램핑 핀 K0946특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0945 원형 클램핑 헤드 239 kB

도면

원형 클램핑 헤드

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K0945.135010모든 3축 및 5축 클램핑 시스템 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059