제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:경화 및 표면 광택 처리.정보:클램핑 높이를 어댑터 높임 장치 K0941로 확장하면 부착 스트립도 높이에 알맞게 교체해야 합니다.

* 클램핑 핀 K0946.05600, 12개 포함
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0942 부착 스트립 134 kB

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

H다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K0942.1001003축 클램핑 시스템 기본 세트 요청 시
K0942.105*1053축 클램핑 시스템 기본 세트 요청 시
K0942.1251253축 클램핑 시스템, 어댑터 높임 25 mm 요청 시
K0942.1501503축 클램핑 시스템, 어댑터 높임 50 mm 요청 시
K0942.1751755축 클램핑 시스템 기본 세트 요청 시
K0942.180*1805축 클램핑 시스템 기본 세트 요청 시
K0942.2002005축 클램핑 시스템, 어댑터 높임 25 mm 요청 시
K0942.2252255축 클램핑 시스템, 어댑터 높임 50 mm 요청 시
K0942.2502505축 클램핑 시스템, 어댑터 높임 75 mm (25 + 50) 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059