제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸.표면 마무리:검정 산화.정보:어댑터 높임 장치의 조립은 베이스 플레이트와 죠오 사이에서 이루어집니다. 이를 통해 클램핑 높이가 3축 클램핑 시스템에서 125 또는 150mm로 높일 수 있습니다. 5축 클램핑 시스템에서는 클램핑 높이를 200, 225, 혹은 250mm로 높일 수 있습니다.
어댑터 높임 장치를 사용할 때 그에 해당하는 부착 스트립 K0942도 함께 주문해 주십시오.

고정 나사와 원형 핀 포함 배송
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0941 어댑터 높임 장치 158 kB

도면

어댑터 높임 장치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

H무게
kg
CAD액세서리가격주문
K0941.025251.945 요청 시
K0941.050503.68 요청 시
K0941.07575 (25 + 50)5.271 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059