{"product":{"productId":"agid.19945","price":48709.25,"name":"힌지 조절식 마찰 있음, 타입:A 마운팅 보어홀 있음 D=6,355X65, A1=38, B1=48, 알루미늄 검정 산화 처리"},"currency":"KRW"}
Hinge
with adjustable friction
알루미늄
검정색
산화 처리
- 두 개의 고정된 부품을 서로 유연하게 연결
- 분야: 기계 공학, 가구 제작, 도어, 플랩, 후드
- 원하는 각도에서 문 위치 설정 가능
- 조절 볼트(0-5Nm)를 사용하여 마찰 저항을 계속 조절할 수 있습니다
- 인장 강도 최대 6000N, 전단 강도 5000N
판매 단위
₩48,709 / 개
부가세 별도
재고 현황은 실시간으로 반영됩니다.
Added to your shopping cart
A=길이
55
B=너비
65
D=마운팅 홀
6,3
A1
38
B1
48
D1
18
F1
N
8960
F2
N
8070
Item
Hinge
S
4,5
고정 방법
고정 구멍
모델 1
with adjustable friction
본체 색상
검정색
본체 재질
알루미늄
제품 타입
마찰 조절형 힌지
타입
A
표면
기본 몸체
산화 처리
형태 타입
마운팅 보어홀 있음
설명
재료
알루미늄 6060 T5.
슬리브 POM.
조절 볼트, 스테인레스 스틸.
와셔, PA.
슬리브 POM.
조절 볼트, 스테인레스 스틸.
와셔, PA.
표면 마무리
검정색 산화 처리.
정보
토크 힌지로 임의의 각도 위치에서 도어 위치를 설정할 수 있습니다. 마찰 저항은 0-5 Nm 조절 볼트를 사용하여 계속적으로 조절 가능합니다.
개구 각도 225°.
최대 인장 강도: 6000 N
최대 전단 강도: 5000 N
표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
개구 각도 225°.
최대 인장 강도: 6000 N
최대 전단 강도: 5000 N
표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.
온도 범위
-20°C에서 +80°C 까지
CAD 모델 다운로드에 관한 중요한 안내
CAD 모델을 다운로드하려면 먼저 로그인해야 합니다. 계정이 아직 없다면, 화면 오른쪽의 “내 계정”에서 등록하고 안내에 따라 진행해 주세요.